카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 23100 9072890 Power Tower External thread 01.1.0012 M5/7/9
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.1100 Power elements
BN 23100 Power Tower External thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_1100/bn_23100/bn_23100.prj},{NB=BN 23100 9072890 Power Tower External thread 01.1.0012 M5/7/9},{BNARTNR=9072890},{BNNORM1=MTCONNECTIVITY},{CODE=01.1.0012},{A=M5},{NDM=5.000},{B=8},{C=15.5},{D=4.0},{E=3.5},{F=7},{N=9},{DP=B1},{BNMAT=Brass CuZn39Pb3},{BNSURFACE=tin-plated},{VERS=1},{D11=4.200},{N1=2},{N2=1.0},{E1=1.10},{E2=0.75},{D12=7.000},{D13=7.650},{D14=8.675},{L1=0.531},{L2=0.885},{L3=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 23100 - Power Tower External thread, massive Press-Fit Technology, pin across entire base
Bill of material
BN 23100 9072890 Power Tower External thread 01.1.0012 M5/7/9
Article no.
9072890
9072890
BNNORM1
MTCONNECTIVITY
Designation
01.1.0012 M5/7/9
01.1.0012 M5/7/9
Code
01.1.0012
01.1.0012
A
M5
M5
B
8
8
mm
C
15.5
15.5
mm
D
4.0
4.0
mm
E
3.5
mm
F
7
7
mm
No. of pins
9
9
Drilling pattern
B1
B1
Material
Brass CuZn39Pb3
Surface protection
tin-plated
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성