??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bosch Rexroth Power Tools
Description
SB - Systemboxen
Bill of material
REXROTH 0608830206 SB301
Bestell-Nummer
Typ
Länge L1
mm
Länge L2
9.000 mm
Länge L3
mm
Länge L4
mm
Breite B1
470.000 mm
Breite B2
mm
Breite B3
mm
Breite B4
63.000 mm
Höhe H1
100.000 mm
Höhe H2
50.500 mm
Höhe H3
374.000 mm
Höhe H4
510.000 mm
Gewinde
Tief T1
mm
Winkel W
45.000 deg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей