카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
DP.03.S.100.300
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Cover Plates
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c4/dp_03_s.prj},{NB=DP.03.S.100.300},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=18459},{WF=Stahl gehärtet ohne Festschmierstoff},{B=100.000},{L=300.000},{S=20.000},{B1=20.000},{L1=87.500},{L2=150.000},{L3=212.500},{L4=275.000},{D=14.000},{STK=5},{V=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
DP.03.S - Cover Plate
Bill of material
DP.03.S.100.300
Company
SF Bordignon GmbH
Steel hardend or WF 750/6A
Stahl gehärtet ohne Festschmierstoff
Overall width b
100.000
100.000
mm
Overall lenght L
300.000
300.000
mm
Thickness s
20.000
20.000
mm
Bore separation b1±0.1
20.000
20.000
mm
Length L1±0.1
87.500
87.500
mm
Length L2±0.1
150.000
150.000
mm
Length L3±0.1
212.500
212.500
mm
Length L4±0.1
275.000
275.000
mm
Diameter d H13
14.000
14.000
mm
Number of Cylinder Screws
5
5
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성