카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
ISO BR26126
Bordignon
Bordignon
Die springs to ISO 10243
ISO 10243 springs
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/molle_per_stampi/molle_iso_10243/3s.prj},{NB=BR26126(Pos.0)},{CAT=BORDIGNON},{DEFLAV=0.0},{SEZFILO=5.6x4.1},{D=25.0},{D0=12.5},{L0=127},{RG=57.7},{DEF1=25.4},{CAR1=1466.0},{DEF2=31.8},{CAR2=1835.0},{DEF3=38.1},{CAR3=2198.0},{DEFBLOCCO=48},{CARBLOCCO=2769.6},{PZCONF=10},{Y=4.100},{DSIMG=_templates/images/back_bot},{CODSF=BR.26126},{CODBORD=BR26126}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 109
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
BR - Heavy load
Bill of material
ISO BR26126
Code
BR26126
BR26126
Working deflection
mm
값 입력 DEFLAV
Working deflection
mm
cm
inch
ft
확인
Wire section
5.6x4.1
5.6x4.1
mm
Housing diameter
25.0
25.0
mm
Rod diameter
12.5
12.5
mm
Free length
127
127
mm
Rate
57.7
57.7
N/mm
Recommended working deflection for long spring life
25.4
25.4
mm
Load for long spring life
1466.0
1466.0
N
Max working deflection
31.8
31.8
mm
Max work load
1835.0
1835.0
N
DEF3
38.1
38.1
mm
CAR3
2198.0
2198.0
N
Nr. pcs
10
10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성