카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
VV2385-80
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas springs
VV
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/cilindri_all_azoto/vv/vv_2385_asmtab.prj},{NB=VV2385-80 (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{CONF=7},{VERS=},{MCODE=2385},{CODICEFORZA=/},{CORSAMAX=80.00},{CORSAMAX2=80},{CU=0.0},{LMIN=128.0},{L=208.00},{M=/},{F=/},{A=3},{D=75.0},{DS=45},{G=21},{R=2.5},{K=/},{Y=/},{Z=/},{Q=6},{MA=M8 x 9 (4X)},{J=40},{J1=/},{BAR=150},{IN=2385},{FIN=4250.00},{RATIO=/},{CICLIMIN=40},{VOLUMEGAS=0.330},{PESO=2.48},{T=R 2},{SM=1 X 1},{P1=Ø11 X 4,5},{P2=/},{TAPPO=M6},{TVER=1},{FT=M8X7},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{CS=/},{PPATH=vv_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
VV2385 - CUSTOMIZED STANDARD
Bill of material
VV2385-80
Model
VV2385-80
VV2385-80
Version
Standard
L Version
Standard
L Version
Max. stroke
80.00
80.00
mm
Stroke
mm
값 입력 CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Chamber height
128.0
128.0
mm
Total height
208.00
208.00
mm
Overstroke protection
3
mm
Chamber diameter
75.0
mm
Piston rod diameter
45
mm
G
21
mm
Gap range
2.5
mm
Y
/
mm
Z
/
mm
Q
6
mm
Fastening threads
M8 x 9 (4X)
Distance between fixing holes
40
mm
/
150
Initial force
2385
daN
Final force
4250.00
4250.00
daN
Max. cycles per minute
40
40
/
Volumegas
0.330
0.330
Litri
Weight
2.48
2.48
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성