카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
VGS50-25-13
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas springs
VGS
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/cilindri_all_azoto/vgs/vgs50_asmtab.prj},{NB=VGS50-25-13 (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{CONF=1},{VERS=/},{MCODE=50},{CODICEFORZA=13},{CORSAMAX=25.00},{CORSAMAX2=25},{CU=0.0},{LMIN=67.0},{L=92.00},{M=/},{F=/},{A=1},{D=12.0},{DS=6},{G=17},{R=0.8},{K=/},{Y=/},{Z=/},{Q=/},{MA=M6 x 6},{J=/},{J1=/},{RATIO=1.70},{CICLIMIN=120},{VOLUMEGAS=0.002},{PESO=0.03},{T=1.5},{SM=0,5 x 0,5},{P1=/},{P2=/},{TAPPO=/},{FT=/},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{CS=/},{PPATH=vgs_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
VGS50... - STANDARD ISO 11901-1
Bill of material
VGS50-25-13
Model
VGS50-25-13
VGS50-25-13
Initial force selection
13
25
38
50
13
25
38
50
Max. stroke
25.00
25.00
mm
Stroke
mm
값 입력 CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Chamber height
67.0
67.0
mm
Total height
92.00
92.00
mm
Overstroke protection
1
mm
Chamber diameter
12.0
mm
Piston rod diameter
6
mm
G
17
mm
Gap range
0.8
mm
K
/
mm
Fastening threads
M6 x 6
/
45
Initial force
13
daN
Final force
22.10
22.10
daN
/
1.70
1.70
Max. cycles per minute
120
120
/
Volumegas
0.002
0.002
Litri
Weight
0.03
0.03
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성