카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
TGS700-16-A
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas springs
TGS
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/cilindri_all_azoto/tgs/tgs700_asmtab.prj},{NB=TGS700-16-A (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{CONF=2},{VERS=/},{MCODE=700},{CODICEFORZA=/},{CORSAMAX=16},{CORSAMAX2=16},{CU=0.0},{LMIN=77},{L=93},{M=/},{F=/},{A=2},{D=32},{DS=20},{G=11.5},{R=1},{K=/},{Y=4},{Z=3.5},{Q=/},{MA=M6 x 8 (2x)},{J=15},{J1=/},{BAR=210},{IN=660},{FIN=940.00},{RATIO=/},{CICLIMIN=190},{VOLUMEGAS=0.018},{PESO=0.33},{T=R 1,5},{SM=0,5 x 0,5},{P1=/},{P2=2.5},{TAPPO=/},{FT=M6 x 5},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{CS=Ø 3},{PPATH=tgs_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
TGS700... - COMPACT SERIES
Bill of material
TGS700-16-A
Model
TGS700-16-A
TGS700-16-A
Max. stroke
16
16
mm
Stroke
mm
값 입력 CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Chamber height
77
77
mm
Total height
93
93
mm
Overstroke protection
2
mm
Chamber diameter
32
mm
Piston rod diameter
20
mm
G
11.5
mm
Gap range
1
mm
K
/
mm
Y
4
4
mm
Z
3.5
3.5
mm
Fastening threads
M6 x 8 (2x)
Distance between fixing holes
15
mm
Initial force
660
daN
Final force
940.00
940.00
daN
Max. cycles per minute
190
190
/
Volumegas
0.018
0.018
Litri
Weight
0.33
0.33
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성