카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
TGS1000-16-A
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas springs
TGS
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/cilindri_all_azoto/tgs/tgs1000_asmtab.prj},{NB=TGS1000-16-A (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{CONF=3},{VERS=/},{MCODE=1000},{CODICEFORZA=/},{CORSAMAX=16},{CORSAMAX2=16},{CU=0.0},{LMIN=84},{L=100},{M=/},{F=/},{A=2},{D=38},{DS=25},{G=10.5},{R=1},{K=/},{Y=4},{Z=3.5},{Q=/},{MA=M6 x 8 (2x)},{J=17},{J1=/},{BAR=205},{IN=1000},{FIN=1400},{RATIO=/},{CICLIMIN=190},{VOLUMEGAS=0.028},{PESO=0.52},{T=R 1,5},{SM=0,5 x 0,5},{P1=/},{P2=2.5},{TAPPO=/},{FT=M6 x 5},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{CS=Ø 3},{PPATH=tgs_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
TGS1000... - COMPACT SERIES
Bill of material
TGS1000-16-A
Model
TGS1000-16-A
TGS1000-16-A
Max. stroke
16
16
mm
Stroke
mm
값 입력 CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Chamber height
84
84
mm
Total height
100
100
mm
Overstroke protection
2
mm
Chamber diameter
38
mm
Piston rod diameter
25
mm
G
10.5
mm
Gap range
1
mm
K
/
mm
Y
4
4
mm
Z
3.5
3.5
mm
Fastening threads
M6 x 8 (2x)
Distance between fixing holes
17
mm
Initial force
1000
daN
Final force
1400
1400
daN
Max. cycles per minute
190
190
/
Volumegas
0.028
0.028
Litri
Weight
0.52
0.52
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성