카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
PL-1/8B
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Gas spring accessories
Accessories for Linked and OV System
Fittings
AT HOSES Ø8
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/accessori_per_cilidri/accessori_collegamento_sistema/raccordi/4_at_hoses_8/pl_18_b.prj},{NB=PL-18B (BORDIGNON)},{CAT=BORDIGNON},{SHA256=sPCYLAW1OjEw2ZidfWlW/bSwbv8D+PEc/w63baLTIOQ=},{INAME=8b},{NAME=8b},{NNCUSTOM=PL-18B},{NTCUSTOM=FITTINGS FOR ATN Ø5},{NBCUSTOM=PL-18B},{LINACUSTOM=PL-18B},{STEPFILE=PL-18B},{DWGFILE=PL-18B},{MODELLO=PL-1/8B},{A=H34 X Ømax 20},{B=1/8 G},{C=1/8 G},{HEX=CH 17},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
PL-1/8B - EXTENSION FITTINGS G1/8 – 26mm
Bill of material
PL-1/8B
Maximum Dimension
H34 X Ømax 20
mm
Male Connector
1/8 G
인치
Female Connection
1/8 G
인치
Hexagonal Key
CH 17
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성