카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
ARM270-1/8
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Gas spring accessories
Accessories for Linked and OV System
Fittings
MINIMESS TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/accessori_per_cilidri/accessori_collegamento_sistema/raccordi/1_minimess_type/arm270_18.prj},{NB=ARM270-1/8 (BORDIGNON)},{CAT=BORDIGNON},{SHA256=y8suslTRPJFNrMEmStZULANYXDbysVeGwfF2kkRKz2c=},{INAME=8},{NAME=8},{NNCUSTOM=ARM270-1/8},{NTCUSTOM=FITTINGS FOR ATM HOSES (MINIMESS-TYPE)},{NBCUSTOM=ARM270-1/8},{LINACUSTOM=ARM270-1/8},{STEPFILE=ARM270-18},{DWGFILE=ARM270-1/8},{MODELLO=ARM270-1/8},{A=41 X 28 X 18},{B=1/8 G},{C=2 X 1/8 G},{HEX=5},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
ARM270-1/8 - FITTINGS FOR ATM HOSES (MINIMESS-TYPE)
Bill of material
ARM270-1/8
Maximum Dimension
41 X 28 X 18
mm
Male Connector
1/8 G
인치
Female Connection
2 X 1/8 G
인치
Hexagonal Key
5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성