BÖLLHOFF 40145.6VZ1245
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
ISO 4014 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640927117/640927339.prj},{NB=40145.6VZ1245},{ARTIKELNUMMER=40145.6VZ1245},{BLUEBER200=49},{BLBIS125=30},{BLBIS200=36},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DAMAX=13.7},{DSMAX=12},{DWMINA=16.63},{DWMINB=16.47},{EMINA=20.03},{EMINB=19.85},{K=7.5},{KMAXA=7.68},{KMAXB=7.79},{KMINA=7.32},{KMINB=7.21},{LMAXA=45.5},{LMAXB=46.25},{LMINA=44.5},{LMINB=43.75},{LAENGEL=45},{STEIGUNGP=1.75},{RMIN=0.6},{SMAX=18},{SMINA=17.73},{SMINB=17.57},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=5.6},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/47/27/iso_4014_stahl_5.6_gv__2016-09-06pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{DD=M 12},{PRODUKTKLASSE=A},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 931}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 4014 - Stahl 5.6 verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 40145.6VZ1245
Artikelnummer
40145.6VZ1245
40145.6VZ1245
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-01-01
b l über 200
49
b l bis 125
30
b l bis 200
36
c max.
0.6
c min.
0.15
da max.
13.7
Durchmesser (d)
M 12
ds max.
12
dw min. A
16.63
dw min. B
16.47
e min. A
20.03
e min. B
19.85
k
7.5
k max. A
7.68
k max. b
7.79
k min. A
7.32
k min. b
7.21
l max. A
45.5
45.5
l max. B
46.25
46.25
l min. A
44.5
44.5
l min. B
43.75
43.75
Länge (l)
45
45
Steigung (P)
1.75
Produktklasse
A
r min.
0.6
s max.
18
s min. A
17.73
s min. B
17.57
Normbezeichnung
ISO
Kopfform
Sechskantkopf
Gewindeart
Metrisches Gewinde
Kraftangriff
Außensechskant
Norm-Variante
ähnlich DIN 931
Oberfläche
verzinkt
Spitze/Gewindeende
Standard
Werkstoffausführung
5.6
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성