BÖLLHOFF 7380-2A258
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Linsenflanschkopfschrauben
ISO 7380-2 - Halbrundkopfschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640910645/640910651/640910657.prj},{NB=7380-2A258},{ARTIKELNUMMER=7380-2A258},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/be/f8/iso_7380-2_edelstahl_a2_innensechskant__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{CMAX=1.0},{CMIN=0.80},{DAMAX=5.7},{DCMAX=11.8},{DCMIN=11.10},{DD=M 5},{DKMAX=8.8},{DKMIN=8.4},{DSMAX=5},{DSMIN=4.82},{DWMIN=10.40},{EMIN=3.443},{KMAX=2.75},{KMIN=2.50},{LMAXA=8.29},{LMINA=7.71},{LAENGEL=8},{STEIGUNGP=0.80},{RMIN=0.45},{S=3.0},{SMAX=3.080},{SMIN=3.02},{TMIN=1.56},{WMIN=0.38},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Halbrundkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 7380-2 - Edelstahl A2, Innensechskant
Bill of material
BÖLLHOFF 7380-2A258
Artikelnummer
7380-2A258
7380-2A258
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-01-02
c max.
1.0
1.0
c min.
0.80
0.80
da max.
5.7
5.7
dc max.
11.8
11.8
dc min.
11.10
11.10
Durchmesser (d)
M 5
M 5
dk max.
8.8
8.8
dk min.
8.4
8.4
ds max.
5
5
ds min.
4.82
4.82
dw min.
10.40
10.40
e min.
3.443
3.443
k max.
2.75
2.75
k min.
2.50
2.50
l max. A
8.29
8.29
l min. A
7.71
7.71
Länge (l)
8
8
Steigung (P)
0.80
0.80
r min.
0.45
0.45
s
3.0
3.0
s max.
3.080
3.080
s min.
3.02
3.02
t min.
1.56
1.56
w min.
0.38
0.38
Normbezeichnung
ISO
Kopfform
Halbrundkopf
Gewindeart
Metrisches Gewinde
Kraftangriff
Innensechskant
Werkstoffausführung
A2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성