573691
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/573691.prj},{NB=573691},{APS3_08=../_pool_/4e/3c/aps3-08_573691.png},{MANUID=573691},{DESCSHORT=APS3-08},{DESCLONG=Adapterplatte aus Stahlblec verzinkt, blau passiviert<ul><li>Adapterplatte zur Bauhöhenanpassung</li></ul>},{EAN=4047526573690},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{PLATTE=140 x 110},{WEIGHT=0.931},{PRODUKTTYP=Adapterplatte},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
573691 - APS3-08
Stückliste
573691
APS3-08
Artikelnummer des Herstellers
573691
Kurzbeschreibung
APS3-08
EAN
4047526573690
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Plattengröße
140 x 110
mm
Stückgewicht (kg)
0.931
kg
Produkttyp
Adapterplatte
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성