266031
Blickle
Räder und Rollen mit Polyurethan-Laufbelag
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/polyurethan-laufbelag/266031.prj},{NB=266031},{MANUID=266031},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=40},{TRAGF4KMH=350},{HEIGHT=140},{WEIGHT=1.092},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{BH_ALTH_100K_1=../_pool_/4a/35/bh-alth_100k-1_266031.png},{DESCSHORT=BH-ALTH 100K-1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
266031 - BH-ALTH 100K-1
Stückliste
266031
BH-ALTH 100K-1
Artikelnummer des Herstellers
266031
Kurzbeschreibung
BH-ALTH 100K-1
EAN
4047526266035
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
100
mm
Radbreite
40
mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
350
kg
Gesamthöhe
140
mm
Plattengröße
100 x 85
mm
Stückgewicht (kg)
1.092
kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성