754616
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/polyamid2fpolypropylen/754616.prj},{NB=754616},{MANUID=754616},{RADDURCHM=80},{RADBREITE=37},{TRAGF4KMH=250},{HEIGHT=120},{WEIGHT=1.814},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{LH_PO_82K_FI=../_pool_/e7/df/lh-po_82k-fi_754616.png},{DESCSHORT=LH-PO 82K-FI}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754616 - LH-PO 82K-FI
Stückliste
754616
LH-PO 82K-FI
Artikelnummer des Herstellers
754616
Kurzbeschreibung
LH-PO 82K-FI
EAN
4047526114442
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
80
mm
Radbreite
37
mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
250
kg
Gesamthöhe
120
mm
Plattengröße
100 x 85
mm
Stückgewicht (kg)
1.814
kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성