ModulA 40-11 250 BLUE 7000000173
Biral
Service water circulation
Wet-running circulation pumps
Powered by
CAD모델 선택
{biral/service_water_circulation/wet_running_circulaion_pumps/modula_blue_asmtab.prj},{NB=ModulA 40-11 250 BLUE (architecture300JAFDPN 66h)},{ARTNR=7000000173},{TYP=ModulA 40-11 250 BLUE},{NW=DN 40},{H=11},{L=250},{FA=PN 6},{B=16},{DR=FD},{MP=6h},{WDS=JA},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{EAN=7630054951473},{VER=T2 S },{PPATH=../../heating_ventilation/wet_running_circulation_pumps/modula_blue_s_asmtpl.prj},{KAT=https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de},{BB=https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_RED/BLUE_M_de},{VID=https://www.biral.ch/Video_ModulA_de},{PDX=40},{XH=E}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Biral
Description
ModulA... BLUE T2 with Flange connection - Wet running circulation pump
Bill of material
ModulA 40-11 250 BLUE 7000000173
Article Number
7000000173
7000000173
Type
ModulA 40-11 250 BLUE
ModulA 40-11 250 BLUE
Nominal width
DN 40
Discharge head max.
11
11
m
Installation length
250
mm
Flange connection
PN 6
PN 10
PN 16
PN 6
PN 10
PN 16
Operating pressure max.
16
bar
Flow direction
Flow down ✔
Flow down
Flow down
Flow up
Flow up
Flow left
Flow left
Flow right
Flow right
Motor position
ELAN 6h ✔
ELAN 6h
Thermal insulation shell
Yes
No
Yes
No
LOD Level
300
400
200
300
400
200
EAN-Code
7630054951473
7630054951473
Version
T2 S
T2 S
Catalog
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Operating manual
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_RED/BLUE_M_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성