G-EU-16X1-DXP
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Metric
Round Line (ISO 6432)
Non-Repairable Global
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/metric/round_line_iso/non_repairable_global/eu_asmtab.prj},{NB=G-EU-16X1-DXP},{BORE=16},{MAXSTROKE=600.000},{AB=38},{ACEU=56},{ACEUC=56.00},{ACEUD=58.000},{ACEUCD=56.50},{AD=12.5},{AE1=10.50},{AE2R=10.50},{AE2CA=12.00},{AE2CM=12.00},{AE2U=12.00},{PAEU=8.00},{PAEUC=7.50},{PAEUR=8.00},{PAEUS=8.00},{PAEUD=8.00},{PAEUCD=7.50},{PB1=6.00},{PB2CA=7.00},{PB2U=7.00},{PB2CM=7.00},{R=22.0},{B=20.0},{C1=12.00},{D=6},{DAEU=21.000},{DAEUC=21.00},{DAEUS=21.00},{DAEUR=21.00},{DAEUD=21.00},{DAEUCD=21.00},{EA=14.5},{EB=16},{F=10},{FA=5.0},{G=22},{GA=6},{K1=6.00},{KA1=13.00},{MA=17},{MB1=17.00},{LRG=6.90},{L1DS=21.50},{LDS=14.50},{RN1=6.00},{MN1=16.00},{MNTRANS=4.250},{RNTRANS=10.500},{RNTRANS1=0.00},{STRK2D=0},{STROKE=1},{MODEL=EU},{MAGNET=},{COVER=DXP},{SMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
EU, EUR, EUS, EUD, EUC, EUCD - ISO6432 Mini Stainless Steel Cylinder
Bill of material
G-EU-16X1-DXP
Part No.
G-EU-16X1-DXP
G-EU-16X1-DXP
Bore
16
16
mm
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Model
Double Acting [EU]
Single Acting Spring Return [EUR]
Single Acting Spring Extend [EUS]
Double Acting/Double Rod End [EUD]
Double Acting with Cushions [EUC]
Double Acting/Double Rod End with Cushions [EUCD]
Double Acting [EU]
Single Acting Spring Return [EUR]
Single Acting Spring Extend [EUS]
Double Acting/Double Rod End [EUD]
Double Acting with Cushions [EUC]
Double Acting/Double Rod End with Cushions [EUCD]
Magnet
No Magnet
Magnet [M]
No Magnet
Magnet [M]
Back Cover
Pivot Type [DXP]
Pivot-Rotated 90° [K]
Axial Air-In [D]
Round End Type [DP]
Pivot Type [DXP]
Pivot-Rotated 90° [K]
Axial Air-In [D]
Round End Type [DP]
Seal Material
NBR
Viton [H]
NBR
Viton [H]
A
111.0
111.0
mm
AB
38
38
mm
AC
56.0
56.0
mm
AD
12.5
12.5
mm
AE
10.5
10.5
mm
AF
82.0
82.0
mm
P
M5x0.8
M5x0.8
PA
8.0
8.0
mm
PB
6.0
6.0
mm
R
22.0
22.0
mm
B
20.0
20.0
mm
C
12
12
mm
D
6
6
mm
DA
21.0
21.0
mm
E
M6x1.0
M6x1.0
EA
14.5
14.5
mm
EB
16
16
mm
F
10
10
mm
FA
5.0
5.0
mm
G
22
22
mm
GA
6
6
mm
H
5 (2-sides)
5 (2-sides)
mm
K
6
6
mm
KA
13
13
mm
M
M16x1.5
M16x1.5
MA
17
17
mm
MB
17
17
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성