MSR200-06
IMI Bimba Products
Air Preparation
Inch
Regulators
Regulators
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/air_preparation/inch/regulators/regulators/msr_series_asmtab.prj},{NB=MSR200-06},{MODEL=MSR},{TYPE=200 Series},{PS=06},{B=1/8 NPT},{B1=0.405},{C=38.00},{C1=30.00},{C2=51.50},{D=42.00},{E=28.00},{F=7.00},{G=2.00},{H=74.50},{H1=26.20},{H2=10.00},{H3=40.20},{J=5.40},{K=2.00},{L=50.00},{M=M30x1.5},{M1=30},{N=34.00},{S1=40.00},{PPATH=msr_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MSR - Mini Regulator
Bill of material
MSR200-06
Part No.
MSR200-06
Model
MSR
Type
200 Series
Port Size
1/8 NPT
1/4 NPT
1/8 NPT
1/4 NPT
A Port
1/8 NPT
C
38.00
mm
C1
30.00
mm
C2
51.50
mm
D Dia.
42.00
mm
E Dia.
28.00
mm
G
2.00
mm
H
74.50
mm
H1
26.20
mm
H2
10.00
mm
H3
40.20
mm
J
5.40
mm
K
2.00
mm
L
50.00
mm
N
34.00
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성