카탈로그: BGL
생성됨: 11.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BGL
BGL AOH 3980
BGL
Hydraulic Withdrawal Sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{bgl/hydraulic_withdrawal_sleeves/sleeves_aoh_asmtab.prj},{NB=BGL AOH 3980},{PN=BGL AOH 3980},{PNB=H 3284 G},{PN1=AH 3980},{PPATH=sleeves_aoh_asmtpl.prj},{TYP=A},{BO=},{BS=Not Available},{D1=380},{D=400},{L=130},{G=Tr415x5},{GG=G 1/8},{W=58.900},{CB=23236K, C 3236K},{THS=},{THN=HMV80E},{CO=12.00000},{GA=20.000},{GB=30.000},{GC=124.000},{GD=9.000},{GE=98.000},{GF=15.000},{TTH=G},{GGN=13.157},{GFP=11.500},{GH=5.000},{GI=133.282},{GN=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 328
HELP_VARIABLE
Company
BGL
Description
BGL AOH AOHX - Hydraulic Withdrawal Sleeves
Bill of material
BGL AOH 3980
Part number
BGL AOH 3980
BGL AOH 3980
Bearing Option
Without Bearing
With Bearing
Without Bearing
With Bearing
mm
Bearing Selection
Not Available
Not Available
mm
d1 - Medida do Eixo
380
380
mm
d - Diâmetro Interno do Rolamento
400
400
mm
l - Comprimento
130
130
mm
G - Medida da Rosca
Tr415x5
Tr415x5
mm
G1 - Rosca para Injeção de Óleo
G 1/8
G 1/8
mm
Weight
58.900
58.900
kg
Tools - Hook Spanner (Not Included)
Tools - Hydraulic Nut (Not Included)
HMV80E
HMV80E
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성