카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Laufrolle GN2496-30-N-2RS-X
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear guide rail systems
GN2496
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/laufrollenfuehrungen/gn2496/gn2496.prj},{NB=Edelstahl-Laufrolle GN2496-30-N-2RS-X},{ARTNR=GN2496-30-N-2RS-X},{PARTNUMBER=GN 2496-30-N-2RS-X},{NORMNR=GN 2496},{H1=30},{B1=7},{B2=10.0},{D1=22.5},{D2X=7.0},{D3X=10},{D2=-},{D3=10},{D4=M5},{L1=2.6},{L2=4.8},{L3=0.5},{L1X=2.6},{L2X=4.8},{L3X=0.5},{R=4.5},{SW=13},{T=8.5},{X=-},{SWX=13},{TX=8.5},{XX=0.6},{FR=580},{FA=140},{FORM=N - Normallaufrolle mit zentrischem Lagerzapfen},{VER=3},{KEN=X - für Festlagerlaufschiene},{WEIGHT=0.0200},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 2496 - Stainless Steel Cam Rollers for Stainless Steel Cam Roller Linear Guide Rails GN 2492
Bill of material
Edelstahl-Laufrolle GN2496-30-N-2RS-X
ARTNR
GN2496-30-N-2RS-X
GN2496-30-N-2RS-X
Stainless Steel cam roller linear guide rails GN 2491
30
30
mm
B1
7
7
mm
B2
10.0
10.0
mm
-0,05
22.5
22.5
mm
-0,008
-
-
mm
-0,05
10
10
mm
D4
M5
M5
L1
2.6
2.6
mm
L2
4.8
4.8
mm
max.
0.5
0.5
mm
R
4.5
4.5
mm
SW
13
13
mm
max.
8.5
8.5
mm
X
-
-
mm
per cam roller
580
580
N
per cam roller
140
140
N
Form
N - Standard cam roller with centered threaded mounting collar
N - Standard cam roller with centered threaded mounting collar
Identification
X - For fixed bearing guide rail
Weight
0.0200
0.0200
kg
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성