카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Laufschiene GN2492-30-2480-40-XL
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear guide rail systems
GN2492
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/laufrollenfuehrungen/gn2492/gn2492.prj},{NB=Edelstahl-Laufschiene GN2492-30-2480-40-XL},{ARTNR=GN2492-30-2480-40-XL},{PARTNUMBER=GN 2492-30-2480-40-XL},{NORMNR=GN 2492},{H1NENN=30},{H1IST=29.5},{L=2480},{M1=40},{B1=15},{B2=20.5},{B3=10.0},{D1=6.4},{D2=M5},{K=2},{M2=80},{S=2.5},{WEIGHT=2.2000},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 2492 - Stainless Steel Cam Roller Linear Guide Rails for Stainless Steel Linear Guide Rail Systems, Type XL, Fixed bearing guide rail with elongated holes
Bill of material
Edelstahl-Laufschiene GN2492-30-2480-40-XL
ARTNR
GN2492-30-2480-40-XL
GN2492-30-2480-40-XL
Nominal size
30
30
mm
Actual size
29.5
29.5
mm
+2/-4
2480
2480
mm
+1/-2
40
mm
B1
15
15
mm
B2
20.5
20.5
mm
B3
10.0
10.0
mm
D1
6.4
6.4
mm
D2
M5
M5
K
2
mm
M2
80
mm
S
2.5
2.5
mm
Weight
2.2000
2.2000
kg
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성