카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Laufschiene GN2422-28-1440-40-XV
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear guide rail systems
GN2422
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/laufrollenfuehrungen/gn2422/gn2422_xv.prj},{NB=Laufschiene GN2422-28-1440-40-XV},{ARTNR=GN2422-28-1440-40-XV},{PARTNUMBER=GN 2422-28-1440-40-XV},{NORMNR=GN 2422},{H1=28},{L1=1440},{M1=40},{B1=12.3},{D1=5.5},{D2=6.4},{D3=M5},{D4=11.0},{L2=10},{M2=80},{S1=4.0},{S2=2.2},{SW=T25},{WEIGHT=1.9000},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 2422 - Rails, for roller guide systems, C-profile, Type XV, Fixed bearing rail, mounting hole with conical sink
Bill of material
Laufschiene GN2422-28-1440-40-XV
ARTNR
GN2422-28-1440-40-XV
GN2422-28-1440-40-XV
H1
28
28
mm
L1
1440
1440
mm
M1
40
mm
B1
12.3
12.3
mm
D1
5.5
5.5
mm
M2
80
mm
S1
4.0
4.0
mm
Weight
1.9000
1.9000
kg
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성