카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Laufrollenfuehrung GN1490-29-1434-B3-1-NI
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear guide rail systems
GN1490
GN1490 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/laufrollenfuehrungen/gn1490/gn1490_ni/gn1490_b3_1_ni_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Laufrollenfuehrung GN1490-29-1434-B3-1-NI},{ARTNR=GN1490-29-1434-B3-1-NI},{PARTNUMBER=GN 1490-29-1434-B3-1-NI},{NORMNR=GN 1490},{TYP=B3},{TYP2=1},{H1=29},{L1=1434},{B=29},{H2=23},{L2=92},{FR=425},{FA=175},{WEIGHT=0.8980},{CTN=83024200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn1490_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 1490 - Stainless Steel-Linear guide rail systems, Type B3, with two cam roller carriage with 3 rollers, Identification no. 1, with one end stop
Bill of material
Edelstahl-Laufrollenfuehrung GN1490-29-1434-B3-1-NI
ARTNR
GN1490-29-1434-B3-1-NI
GN1490-29-1434-B3-1-NI
H1
29
29
mm
±1
1434
1434
mm
B
29
29
mm
H2
23
23
mm
cam roller carriage
92
mm
per cam roller carriage
425
425
N
per cam roller carriage
175
175
N
Weight
0.8980
0.8980
kg
Customs Tariff Number
83024200
ROHS
YES
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성