카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 472105-32
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Etriers supports de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/05_etriers/72105.prj},{NB=bene_inox_472105-32_ 0_0},{REF=472105-32},{MAT=Inox A4},{DN=32},{POUCES=1\"1/4},{ECROU1=0},{ECROU2=0},{D=42.4},{L1=43.0},{F=M8},{CX=8},{L2=110},{L3=70},{H=6.500},{POIDS=0.070},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=72105/72105_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 72105 - Etrier fileté long pour tube ISO - Inox A2 - A4 - Acier zingué
Bill of material
Béné Inox 472105-32
Référence
472105-32
472105-32
Matière
Inox A4
Inox A4
Diamètre nominal
32
32
mm
POUCES
1"1/4
1"1/4
pouces
placement ecrou
mm
값 입력 ECROU1
placement ecrou
mm
cm
inch
ft
확인
placement ecrou
mm
값 입력 ECROU2
placement ecrou
mm
cm
inch
ft
확인
Ø tube
42.4
42.4
mm
L1
43.0
43.0
mm
F
M8
M8
mm
L2
110
110
mm
L3
70
70
mm
POIDS
0.070
0.070
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성