카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 272090-530534
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Etriers supports de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/05_etriers/72090.prj},{NB=bene_inox_272090-530534},{REF=272090-530534},{MAT=Inox 304},{TUBE=530 - 534},{D1=533.0},{D2=17},{E=5.0},{L1=633.0},{L2=593.0},{L3=50},{L4=533},{L44=10},{R=10},{S=5.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 90
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 72090 - Omega pipe holder - Stainless steel 304 - 316
Bill of material
Béné Inox 272090-530534
Référence
272090-530534
272090-530534
Matière
Inox 304
Inox 304
Ø tube (mini / maxi)
530 - 534
530 - 534
mm
D1
533.0
533.0
mm
D2
17
17
mm
E
5.0
5.0
mm
L1
633.0
633.0
mm
L2
593.0
593.0
mm
L3
50
50
mm
L4
533
533
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성