카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 663474-1725
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
01 - Raccords CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/01_raccords_clamp/63474.prj},{NB=bene_inox_663474-1725_1},{REF=663474-1725},{TYPE=micro},{POS=1},{DN=17},{D=17.2},{L=41},{POIDS=0.20},{TYPE1=1},{TYPE2=5},{PPATH=63474/63474_sbl.prj},{MAT= Inox 316 L},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 63474 - Micro or mini clamp union - EPDM gasket - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 663474-1725
Référence
663474-1725
663474-1725
TYPE
micro
micro
POS
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
mm
D
17.2
17.2
mm
L
41
41
mm
POIDS
0.20
0.20
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성