카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 963426-28
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
01 - Raccords CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/01_raccords_clamp/63426.prj},{NB=bene_inox_963426-28_DIN / metrique},{REF=963426-28},{MAT=EPDM / PTFE},{TYPE=DIN / metrique},{DN=25},{DEXT=28},{D1=50.5},{D2=26.0},{L=5.5},{A=43.500},{T2=2.800},{T4=1.100},{R4=0.400},{R5=1.200},{V=2.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 63426 - EPDM gasket with PTFE jacket for clamp union
Bill of material
Béné Inox 963426-28
Référence
963426-28
963426-28
Matière
EPDM / PTFE
TYPE
DIN / metrique
DIN / metrique
DN
25
25
mm
Øext.tube
28
28
mm
D1
50.5
50.5
mm
D2
26.0
26.0
mm
L
5.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성