카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 263418-91
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
01 - Raccords CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/01_raccords_clamp/63418.prj},{NB=bene_inox_263418-91},{REF=263418-91},{MAT=Inox 304},{D=91.0},{TUBE=70 - 76,1},{L=136},{PN=20},{POIDS=0,44},{PPATH=63418/63418_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 63418 - Collier clamp double articulation - Inox 304
Bill of material
Béné Inox 263418-91
Référence
263418-91
263418-91
Matière
Inox 304
D
91.0
91.0
mm
Øtube
70 - 76,1
70 - 76,1
mm
L
136
136
mm
PN
20
20
bar
POIDS
0,44
0,44
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성