카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 262416-65
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
07 - Accessoires de robinetterie DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/07_accessoires_de_robinetterie_din/62416.prj},{NB=bene_inox_262416-65},{REF=262416-65},{MAT=Inox 304},{DN=65},{D1=70},{D2=148},{D3=114},{L=377},{POIDS=6.90},{INFOS=INFOTEXTE},{X=5},{PPATH=62416/62416_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 62416 - In-line filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L
Bill of material
Béné Inox 262416-65
Reference
262416-65
262416-65
Material
Inox 304
Inox 304
Nominal diameter
65
65
mm
D1
70
70
mm
D2
148
148
mm
D3
114
114
mm
L
377
377
mm
POIDS
6.90
6.90
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성