카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 261221-104
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
02 - Accessoires de tuyauterie SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/02_accessoires_de_tuyauterie_sms/61221.prj},{NB=bene_inox_261221-104},{REF=261221-104},{MAT=Inox 304},{DN=104.000},{DNP=4\"},{D=104.0},{E=2.00},{L1=150},{L2=58.0},{POIDS=1.410},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61221 - Extruded tee - Stainless steel 304 - 316L
Bill of material
Béné Inox 261221-104
Référence
261221-104
261221-104
Matière
Inox 304
Inox 304
Diamètre nominal
104.000
104.000
Diamètre nominal
4"
4"
Pouces
D
104.0
104.0
mm
E
2.00
2.00
mm
L1
150
150
mm
L2
58.0
58.0
mm
POIDS
1.410
1.410
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성