카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 857112-100
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
01 - Brides tournantes embouties
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/01_brides_tournante_embouties/5711a.prj},{NB=bene_inox_857112-100},{REF=857112-100},{MAT=Acier zingué bichromaté},{DN=100},{PN=PN10/16},{DTUBE=114.3},{D1=220},{D2=180},{NBXD3=8x17.5},{D4=119},{E=4},{L=22.0},{KG=1.30},{N=8},{O=17.500},{F=141.000},{R1=7.000},{R2=7.000},{R3=2.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5711a - Lapped flange (pressed) - Bichromated steel A37
Bill of material
Béné Inox 857112-100
Référence
857112-100
857112-100
Matière
Acier zingué bichromaté
Diamètre nominal
100
100
PN
PN10/16
PN10/16
bar
Ø tube
114.3
114.3
mm
D1
220
220
mm
D2
180
180
mm
Perçage nb x D3
8x17.5
8x17.5
mm
D4
119
119
mm
E
4
4
mm
L
22.0
22.0
mm
KG
1.30
1.30
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성