카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 150930-15B
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
08_electrovannes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/08_electrovannes/50930.prj},{NB=bene_inox_150930-15B},{REF=150930-15B},{TB=24V 50 Hz},{DN=15},{DNP=1/2\"},{F=1/2\"},{L1=52},{L2=72},{DPMAXI=10},{POIDS=0.50},{PPATH=50930/50930_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50930 - Solenoid valve with direct control, NC (opening under voltage), gas thread - NBR membrane - Brass
Bill of material
Béné Inox 150930-15B
Reference
150930-15B
150930-15B
Type bobine
24V 50 Hz
24V 50 Hz
DN
15
15
mm
DNP
1/2"
1/2"
Pouces
F
1/2"
1/2"
Pouces
L1
52
52
mm
L2
72
72
mm
DPMAXI
10
bar
POIDS
0.50
0.50
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성