카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 950841-35A
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
04_actionneurs_electriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/04_actionneurs_electriques/50841.prj},{NB=bene_inox_950841-35A},{REF=950841-35A},{DESIGNATION=ER35A FS},{COUPLE=35},{TENSION=100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC},{PUISSANCE=45},{TEMPS=7},{PLATINE=F05 / F07},{ENTRAINEMENT=22},{L1=151},{L2=128},{L3=176},{POIDS=2.3},{X=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50841 - 90° electric actuator with Failsafe unit - IP66
Bill of material
Béné Inox 950841-35A
Référence
950841-35A
950841-35A
Désignation
ER35A FS
ER35A FS
COUPLE
35
35
Nm
TENSION
100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC
100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC
PUISSANCE
45
45
W
Temps de manoeuvre
7
7
s
Platine ISO
F05 / F07
F05 / F07
Entrainement (étoile)
22
22
mm
L1
151
151
mm
L2
128
128
mm
L3
176
176
mm
POIDS
2.3
2.3
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성