카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450692-250SE
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50692.prj},{NB=bene_inox_450692-250SE_Vanne fermee},{REF=450692-250SE},{TYPE=Simple effet},{MATIERE=FKM},{DN=250},{DNP=10\"},{L1=67},{L2=487},{L3=475},{L4=202},{POIDS=51.90},{V=Vanne fermee},{PPATH=50690/50690_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50692 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - FKM gasket (58453) with aluminium pneumatic actuator (50800)
Bill of material
Béné Inox 450692-250SE
Référence
450692-250SE
450692-250SE
Actionneur
Simple effet
Simple effet
Matière joint
FKM
DN
250
250
mm
DNP
10"
10"
Pouces
L1
67
67
mm
L2
487
487
mm
L3
475
475
mm
L4
202
202
mm
POIDS
51.90
51.90
kg
Vanne
Vanne fermée
Vanne ouverte
Vanne fermée
Vanne ouverte
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성