카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450662-80B
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50662.prj},{NB=bene_inox_450662-80B_1},{REF=450662-80B},{MATIERE=EPDM},{TENSION=15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC},{DN=80},{DNP=3\"},{L1=46.0},{L2=353},{L3=192},{L4=170},{L5=X},{TEMPS=15},{POIDS=7.1},{V=1},{X=4},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50662/50662_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50662 - Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - EPDM gasket (58429) with IP68 electric actuator (50844)
Bill of material
Béné Inox 450662-80B
Référence
450662-80B
450662-80B
Matière joint
EPDM
TENSION
15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC
15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC
DN
80
80
mm
DNP
3"
3"
인치
L1
46.0
46.0
mm
L2
353
353
mm
L3
192
192
mm
L4
170
mm
L5
X
X
mm
Temps manoeuvre (90°)
15
15
s
POIDS
7.1
7.1
Kg
Vanne
Vanne fermée
Vanne ouverte
Vanne fermée
Vanne ouverte
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성