카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450650-125A
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50650.prj},{NB=bene_inox_450650-125A_1},{REF=450650-125A},{MATIERE=EPDM},{TENSION=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{DN=125},{DNP=5\"},{L1=55.5},{L2=370},{L3=151},{L4=128},{TEMPS=23},{POIDS=9.1},{V=1},{X=6},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50650/50650_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50650 - Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - EPDM gasket (58429) with IP66 electric actuator (50840)
Bill of material
Béné Inox 450650-125A
Référence
450650-125A
450650-125A
Matière joint
EPDM
TENSION
100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC
100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC
DN
125
125
mm
DNP
5"
5"
인치
L1
55.5
55.5
mm
L2
370
370
mm
L3
151
151
mm
L4
128
128
mm
Temps manoeuvre (90°)
23
23
s
POIDS
9.1
9.1
kg
Vanne
Vanne fermée
Vanne ouverte
Vanne fermée
Vanne ouverte
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성