카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450635-50DE
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50635.prj},{NB=bene_inox_450635-50DE_1},{REF=450635-50DE},{TYPE=Double effet},{MATIERE=NBR},{DN=50},{DNP=2\"},{L1=42.5},{L2=255},{L3=210},{L4=95},{POIDS=8.2},{V=1},{X=2},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50635/50635_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50635 - Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - NBR gasket (58422) with stainless steel pneumatic actuator (50802)
Bill of material
Béné Inox 450635-50DE
Référence
450635-50DE
450635-50DE
Actionneur
Double effet
Double effet
Matière joint
NBR
DN
50
50
mm
DNP
2"
2"
인치
L1
42.5
42.5
mm
L2
255
255
mm
L3
210
210
mm
L4
95
95
mm
POIDS
8.2
8.2
kg
Vanne
Vanne fermée
Vanne ouverte
Vanne fermée
Vanne ouverte
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성