카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 222802-6X10
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 22 - Security pins and driver bits
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_22/a2/222802.prj},{NB=bene_inox_222802-6X10},{REF=222802-6X10},{DXL=6x10},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=6},{D3=4.773},{P=1.000},{L=10},{S=4.000},{A=2.000},{DA=6.800},{DK=10.500},{K=3.30},{R=0.250},{T=2.080},{PRIX=31.50},{EMB=100},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 222802 - Hexagon socket button head screw with security pin - Stainless steel A2
Bill of material
Béné Inox 222802-6X10
Référence
222802-6X10
222802-6X10
DXL
6x10
6x10
Matière
Acier inoxydable A2
Screw nominal diameter
6
6
mm
Length
10
10
mm
Head height
3.30
3.30
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성