카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 510101-10X30
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4-80
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4_80/510101.prj},{NB=bene_inox_510101-10X30},{REF=510101-10X30},{MAT=Acier inoxydable A4-80},{D=M10},{DXL=10X30},{K=6.4},{S=17},{IDNR=},{DX=10},{L=30},{A=4.500},{C=0.600},{DA=11.200},{DW=14.630},{E=17.770},{R=0.400},{EMB=100},{SHOW=1},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 83
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 510101 - Hexagon head screw - Stainless A4-80 - DIN 933 - ISO 4017
Bill of material
Béné Inox 510101-10X30
Référence
510101-10X30
510101-10X30
Matière
Acier inoxydable A4-80
D
M10
M10
DXL
10X30
10X30
K
6.4
6.4
mm
S
17
17
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성