SLPPI04-15-R12M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI04-15-R12M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi04_15_r12m/slppi04_15_r12m.prj},{NB=SLPPI04-15-R12M},{PN=SLPPI04-15-R12M},{DESC=High Power Inductor, 0.12uH, 7.2 Ohm, 12A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=22},{IRMS=12},{INDUCTANCE=0,12},{DCR=7,2},{MAXHEIGHT=1,3},{DIMENSIONSMAX=4.4 * 4.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=178}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-15-R12M
Bill of material
SLPPI04-15-R12M
Part Number
SLPPI04-15-R12M
Description
High Power Inductor, 0.12uH, 7.2 Ohm, 12A, Surface Mount, Bulk
I sat
22
A
I rms
12
A
Inductance
0,12
µH
DCR
7,2
Ohm
Max Height
1,3
mm
Dimensions Max
4.4 * 4.0
mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성