DST-5-36
Bel Fuse
Signal Transformer
DST-5-36
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dst_5_36/dst_5_36.prj},{NB=DST-5-36},{PN=DST-5-36},{DESC=Split Bobbin Low Power Transformer, 12VA Power, 115V/230V Input, 36VCT Output Series},{POWERVA=12},{OS=36VCT},{OP=18V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.7 lbs (0.32 kg)},{LENGTH=1.91 in. (48.5 mm)},{WIDTH=1.59 in. (40.4 mm)},{HEIGHT=1.45 in. (36.8 mm)},{SHA256=Z4ZXLxENN6iBJZfJVkWUejVcEfK5pUUiLKjAFDftQqg=},{INAME=00384__dst2d5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dst_5_36 - Signal Transformer
Bill of material
DST-5-36
Part Number
DST-5-36
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 12VA Power, 115V/230V Input, 36VCT Output Series
Power
12
VA
Output Series
36VCT
Output Parallel
18V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.7 lbs (0.32 kg)
Length
1.91 in. (48.5 mm)
Width
1.59 in. (40.4 mm)
Height
1.45 in. (36.8 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성