DST-4-36
Bel Fuse
Signal Transformer
DST-4-36
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dst_4_36/dst_4_36.prj},{NB=DST-4-36},{PN=DST-4-36},{DESC=Split Bobbin Low Power Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 36VCT Output Series},{POWERVA=6},{OS=36VCT},{OP=18V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.44 lbs (0.2 kg)},{LENGTH=1.62 in. (41.1 mm)},{WIDTH=1.31 in. (33.3 mm)},{HEIGHT=1.31 in. (33.3 mm)},{SHA256=SMb78XqyC31JflLVacGvQq14fwWFxrwIeicTqJn6qv8=},{INAME=00374__dst2d4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dst_4_36 - Signal Transformer
Bill of material
DST-4-36
Part Number
DST-4-36
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 36VCT Output Series
Power
6
VA
Output Series
36VCT
Output Parallel
18V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
Length
1.62 in. (41.1 mm)
Width
1.31 in. (33.3 mm)
Height
1.31 in. (33.3 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성