A41-80-24
Bel Fuse
Signal Transformer
A41-80-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/a41_80_24/a41_80_24.prj},{NB=A41-80-24},{PN=A41-80-24},{DESC=International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 80VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series},{POWERVA=80},{OS=24VCT},{OP=12V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=2.8 lbs (1.27 kg)},{LENGTH=2.5 in. (63.5 mm)},{WIDTH=2.52 in. (64 mm)},{HEIGHT=3.06 in. (77.7 mm)},{SHA256=75UkwEntqDK6/qXaTJnGokqXqnwEosKCqqQPlp7eunk=},{INAME=00195__a412d802dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_80_24 - Signal Transformer
Bill of material
A41-80-24
Part Number
A41-80-24
Description
International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 80VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
Power
80
VA
Output Series
24VCT
Output Parallel
12V
Input
115V/230V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
2.8 lbs (1.27 kg)
Length
2.5 in. (63.5 mm)
Width
2.52 in. (64 mm)
Height
3.06 in. (77.7 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성