A41-175-28L
Bel Fuse
Signal Transformer
A41-175-28L
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/a41_175_28l/a41_175_28l.prj},{NB=A41-175-28L},{PN=A41-175-28L},{DESC=International All-4-One Transformer with Lead Wires, Chassis Mount, 175VA Power},{POWERVA=175},{OS=28VCT},{OP=14V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=5.5 lbs (2.49 kg)},{LENGTH=3.12 in. (79.2 mm)},{WIDTH=3.14 in. (79.8 mm)},{HEIGHT=3.75 in. (95.3 mm)},{SHA256=PEr0tUPhHDFnMCmb6SnrXndSAMZsgxM/99x2z3R/f8U=},{INAME=00174__a412d1752dxxl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_175_28l - Signal Transformer
Bill of material
A41-175-28L
Part Number
A41-175-28L
Description
International All-4-One Transformer with Lead Wires, Chassis Mount, 175VA Power
Power
175
VA
Output Series
28VCT
Output Parallel
14V
Input
115V/230V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
5.5 lbs (2.49 kg)
Length
3.12 in. (79.2 mm)
Width
3.14 in. (79.8 mm)
Height
3.75 in. (95.3 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성