40-60-LPI
Bel Fuse
Signal Transformer
40-60-LPI
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/40_60_lpi/40_60_lpi.prj},{NB=40-60-LPI},{PN=40-60-LPI},{DESC=International Low Profile Transformer, 2.5VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series, 20V Output Parallel},{POWERVA=2,5},{OS=40VCT},{OP=20V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.27 lbs (0.12 kg)},{LENGTH=2.37 in. (60.2 mm)},{WIDTH=1.65 in. (41.9 mm)},{HEIGHT=0.72 in. (18.3 mm)},{SHA256=np+0Dm0J9qGAt1dotoZWPVgIkAxWhZ44qboLocxPqOY=},{INAME=00168__2822e5va292dlpi}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
40_60_lpi - Signal Transformer
Bill of material
40-60-LPI
Part Number
40-60-LPI
Description
International Low Profile Transformer, 2.5VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series, 20V Output Parallel
Power
2,5
VA
Output Series
40VCT
Output Parallel
20V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.27 lbs (0.12 kg)
Length
2.37 in. (60.2 mm)
Width
1.65 in. (41.9 mm)
Height
0.72 in. (18.3 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성