10-1200-LPI
Bel Fuse
Signal Transformer
10-1200-LPI
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/10_1200_lpi/10_1200_lpi.prj},{NB=10-1200-LPI},{PN=10-1200-LPI},{DESC=International Low Profile Transformer, 12VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series, 5V Output Parallel},{POWERVA=12},{OS=10VCT},{OP=5V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.75 lbs (0.34 kg)},{LENGTH=2.63 in. (66.8 mm)},{WIDTH=2.19 in. (55.6 mm)},{HEIGHT=1.06 in. (26.9 mm)},{SHA256=xOFUb8CnE+9wlT10pn/zUHEzL3e+C6pAwsqEU4Qe9Xk=},{INAME=00004__2812va292dlpi}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
10_1200_lpi - Signal Transformer
Bill of material
10-1200-LPI
Part Number
10-1200-LPI
Description
International Low Profile Transformer, 12VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series, 5V Output Parallel
Power
12
VA
Output Series
10VCT
Output Parallel
5V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.75 lbs (0.34 kg)
Length
2.63 in. (66.8 mm)
Width
2.19 in. (55.6 mm)
Height
1.06 in. (26.9 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성