TET1500-12-054RA
Bel Fuse
Power Solutions
TET1500-12-054RA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tet1500_12_054ra/tet1500_12_054ra.prj},{NB=TET1500-12-054RA},{SHA256=PlTb41okt4rw/6UTvbERfr4qGOFBf1RVqIo04gOY9yM=},{INAME=00007__tet15002d122d054na},{PN=TET1500-12-054RA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 1500W, Output 12VDC, 125A, Input 100-277VAC, Reverse Airflow, C14 Socke},{POWER=1500},{OV=12},{OC=125},{VIVAC=100-277},{VIVDC=200-350},{OT=-5 to 50},{DIMENSIONSLXWXH=321.5 x 54.5 x 40},{VOUT1=12},{LOUT=125},{AIRFLOW=Reverse},{ROHS=RoHS Compliant},{IC=IEC 60320-C14 type},{MO=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TET1500-12-054RA - Bel Power Solutions
Bill of material
TET1500-12-054RA
Part Number
TET1500-12-054RA
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 1500W, Output 12VDC, 125A, Input 100-277VAC, Reverse Airflow, C14 Socke
Power
1500
W
Output Voltage
12
VDC
Output Current
125
A
Voltage Input
100-277
VAC
Voltage Input
200-350
VDC
Operating Temperature
-5 to 50
°C
Dimensions LxWxH
321.5 x 54.5 x 40
mm
Vout 1
12
VDC
lout 1
125
A
Airflow
Reverse
RoHS
RoHS Compliant
Input Connector
IEC 60320-C14 type
Model Option
Standard
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성