TEC2200-12-074RA
Bel Fuse
Power Solutions
TEC2200-12-074RA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tec2200_12_074ra/tec2200_12_074ra.prj},{NB=TEC2200-12-074RA},{PN=TEC2200-12-074RA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 2200W, Output 12VDC, 178A, Input 90-264VAC, Reverse Airflow, IEC 60320-C14 type Input Connector, RoHS Compliant},{POWER=2200},{SO=12},{OV=12},{OC=178},{VIVAC=90-264},{VIVDC=180-300},{OT=0 to 50},{DIMENSIONS=73.5 x 40 x 185 (7.28 x 2.89 x 1.57 in)},{VOUT1=12},{LOUT1=178},{AIRFLOW=Reverse},{DEFAULTSORTATTR=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TEC2200-12-074RA
Bill of material
TEC2200-12-074RA
Part Number
TEC2200-12-074RA
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 2200W, Output 12VDC, 178A, Input 90-264VAC, Reverse Airflow, IEC 60320-C14 type Input Connector, RoHS Compliant
Power
2200
W
Standby Output
12
V
Output Voltage
12
VDC
Output Current
178
A
Voltage Input
90-264
VAC
Voltage Input
180-300
VDC
Operating Temperature
0 to 50
°C
Dimensions LxWxH
73.5 x 40 x 185 (7.28 x 2.89 x 1.57 in)
mm
Vout 1
12
VDC
lout 1
178
A
Airflow
Reverse
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성