TCP3500-1048G
Bel Fuse
Power Solutions
TCP3500-1048G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tcp3500_1048g/tcp3500_1048g.prj},{NB=TCP3500-1048G},{PN=TCP3500-1048G},{DESC=High Power 3-phase AC-DC Power Supply, Power 3500W, Output 48VDC, 73A, Input 180-528VAC},{POWER=3500},{VI=180-528},{OV=48},{OC=73},{OT=0 to 70},{SHA256=dC43b+ZdNON8t0nPwAXqOqUDZiMuw4OgtkZYwdjSNqM=},{INAME=00138__tcp35002dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
tcp3500_1048g - Bel Power Solutions
Bill of material
TCP3500-1048G
Part Number
TCP3500-1048G
Description
High Power 3-phase AC-DC Power Supply, Power 3500W, Output 48VDC, 73A, Input 180-528VAC
Power
3500
W
Voltage Input
180-528
VAC
Output Voltage
48
VDC
Output Current
73
A
Operating Temperature
0 to 70
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성