PTU2000-12-074NA
Bel Fuse
Power Solutions
PTU2000-12-074NA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ptu2000_12_074na/ptu2000_12_074na.prj},{NB=PTU2000-12-074NA},{PN=PTU2000-12-074NA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 2000W, Output 12VDC, 167A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, Input Connector IEC 60320-C22 type},{POWER=2000},{VI=90-264},{OV=12},{OC=167},{OT=0 to 65},{SHA256=p6cYlwnkBxwOzwp9bFfx/an9Fi9KyIgru3ds2+bN210=},{INAME=00027__ptu20002d122d074na}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ptu2000_12_074na - Bel Power Solutions
Bill of material
PTU2000-12-074NA
Part Number
PTU2000-12-074NA
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 2000W, Output 12VDC, 167A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, Input Connector IEC 60320-C22 type
Power
2000
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
167
A
Operating Temperature
0 to 65
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성